Siłowniki elektryczne, AME 658 SD, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24
082G3448
AME 658 SD 24V
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AME 658 SD 24V
Masa brutto | 9.702 Kg |
Masa netto | 9.67 Kg |
Volume | 18.6 Liter |
EAN | 5710104037356 |
Masa brutto | 9.702 Kg |
Masa netto | 9.67 Kg |
Volume | 18.6 Liter |
EAN | 5710104037356 |
Aplikacja | HD - sieć cieplna |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 658 SD 24V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja bezpieczeństwa | Tak |
Grupa produktów | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa ochrony | II |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Obsługa ręczna | Tak |
Pobór mocy [W] | 19 W |
Prędkość siłownika [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Siła zamykająca [N] | 2000 N |
Skok [mm] | 50 mm |
Sprężyna w dół (powrót) | Tak |
Sprężyna w górę | Nie |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Sygnał zwrotny położenia | Tak |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ prędkości | Standard |
Typ siłownika | Elektryczne |
Typ sygnału sterującego | Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja | AME 658 SD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] | 500 |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] | 40 kOhm |
Aplikacja | HD - sieć cieplna |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 658 SD 24V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja bezpieczeństwa | Tak |
Grupa produktów | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa ochrony | II |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Obsługa ręczna | Tak |
Pobór mocy [W] | 19 W |
Prędkość siłownika [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Siła zamykająca [N] | 2000 N |
Skok [mm] | 50 mm |
Sprężyna w dół (powrót) | Tak |
Sprężyna w górę | Nie |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Sygnał zwrotny położenia | Tak |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ prędkości | Standard |
Typ siłownika | Elektryczne |
Typ sygnału sterującego | Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja | AME 658 SD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] | 500 |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] | 40 kOhm |