AMV 25 SD, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 15.00 mm

082H3037

AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.222 Kg
Masa netto 2.176 Kg
Volume 5.187 Liter
EAN 5702421522004

 

Aplikacja HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Czas obrotu [s] 0 "
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja bezpieczeństwa Tak
Grupa produktów Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 12 W
Prędkość siłownika [s/mm] 11 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
SCIP dossier product name AMV(E) 25 SU/SD
Siła zamykająca [N] 450 N
Skok [mm] 15 mm
Sprężyna w dół (powrót) Tak
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia potencjometr nie jest wymagany
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 25 SD
UK RoHS compliance Out of scope

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality