Siłowniki elektryczne, AME 23, Napięcie zasilania [V] AC: 24

082G3016

AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.928 Kg
Masa netto 1.92 Kg
Volume 3.582 Liter
EAN 5702421510643

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Czas obrotu [s] 0 "
Funkcja bezpieczeństwa Tak
Grupa produktów Electrical actuators
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Opis AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Pobór mocy [W] 9 W
Prędkość siłownika [s/mm] 15 s/mm
REACH Candidate List substances Lead
Siła zamykająca [N] 450 N
Skok [mm] 10 mm
Sprężyna w dół (powrót) Tak
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Tak
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego Analogowe/ 3-punktowe
Typ, wersja AME 23
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0(4) - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] 500
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0(2) - 10 V
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] 24 kOhm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality