Zawory kulowe, JIP-FF, FB (peł.przelotowy), kołnierz do zabudowy napędu, Pełnoprzelotowy, PN 16, DN 400, kołnierz

065N1277

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

JIP-FF DN400 FB PN16 GF L1100

Szczegóły produktu

Masa brutto 835 Kilogram
Masa netto 744 Kilogram
Objętość 1991 Liter
EAN 5702421651612

 

Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description JIP-FF DN400 FB PN16 GF L1100
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość [mm] 1100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Zał./Wył.
Grupa produktów Ball valves
Kąt obrotu [°] 90 °
Liczba króćców 2
Materiał korpusu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał korpusu zaworu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kołnierzy EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał końcówek do wspawania Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kuli zaworu Stal nierdzewna
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda PTFE+C
Materiał uszczelnienia trzpienia PTFE/grafit
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EN 12266 część1 P10-P11-P12 iczęść2 F20
Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1.
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja montażowa Wszystkie
Przeciek [% Kvs] Stopień przecieku A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 400
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 180 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ działania Kołnierz do zabudowy napędu
Typ kołnierza do zabudowy napędu F25
Typ zaworu Pełnoprzelotowy
Typ, wersja JIP-FF, FB, Gear flange
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 37500 m³/h
Wysokość do wierzchołka trzpienia [mm] 9555 mm
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 16 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality