Zawory kulowe, JIP-FF, RB (standard.), uchwyt, Ze zredukowanym przelotem, PN 16, DN 100, kołnierz

065N3608

JIP-FF DN100 PN16 L hi L300

Szczegóły produktu

Masa brutto 19.26 Kilogram
Masa netto 18.16 Kilogram
Objętość 42.431 Liter
EAN 5702424597269

 

Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description JIP-FF DN100 PN16 L hi L300
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość [mm] 300 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Zał./Wył.
Grupa produktów Ball valves
Kąt obrotu [°] 90 °
Liczba króćców 2
Materiał korpusu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał korpusu zaworu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kołnierzy EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kuli zaworu Stal nierdzewna
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda PTFE+C
Materiał uszczelnienia trzpienia PTFE/grafit
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EN 12266 część1 P10-P11-P12 iczęść2 F20
Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1.
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja montażowa Wszystkie
Przeciek [% Kvs] Stopień przecieku A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 100
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 180 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ działania Uchwyt L
Typ zaworu Ze zredukowanym przelotem
Typ, wersja JIP-FF, RB, Handle
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 610 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 16 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality