Zawory kulowe, JIP-IW-TW, Ze zredukowanym przelotem, PN 40, DN 25, Gwint wewn./ do wspawania

065N0911

JIP-IW DN 25 TW PN40 T niski C=zmienn.

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.818 Kg
Masa netto 2.68 Kg
Volume 4.825 Liter
EAN 5702421652930

 

Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
Ciśnienie nominalne PN 40
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description JIP-IW DN 25 TW PN40 T niski C=zmienn.
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość [mm] 165 mm
Funkcja Zał./Wył.
Grupa produktów Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kąt obrotu [°] 90 °
Liczba króćców 2
Materiał korpusu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał korpusu zaworu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał końcówek do wspawania Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kuli zaworu Stal nierdzewna
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda PTFE+C
Materiał uszczelnienia trzpienia PTFE/grafit
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20
Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1.
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja montażowa Wszystkie
Przeciek [% Kvs] Stopień przecieku A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 25
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 180 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ działania Uchwyt T
Typ zaworu Ze zredukowanym przelotem
Typ, wersja JIP-IW-TW
Typy połączeń Gwint wewn./ do wspawania
Wartości Kvs [m³/h] 34 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 40 bar
Średnica połączenia Rp 1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality