SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs., Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0112
SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs.
Masa brutto | 1.2 Kg |
Masa netto | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420111407 |
Masa brutto | 1.2 Kg |
Masa netto | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420111407 |
Description | SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs. |
Długość [mm] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grubość [mm] | 30 mm |
Grupa produktów | Accessories for Dry Systems |
Materiał | Aluminium / styropian |
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] | 8 kN-m |
Obszar pokrycia [m²] | 0.5 m² |
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Przeznaczony do |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Szerokość [mm] | 500 mm |
Typ, wersja | Accessories for Dry Systems |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 240 KPa |
Średnica rury [mm] | 16 mm |
Description | SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs. |
Długość [mm] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grubość [mm] | 30 mm |
Grupa produktów | Accessories for Dry Systems |
Materiał | Aluminium / styropian |
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] | 8 kN-m |
Obszar pokrycia [m²] | 0.5 m² |
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Przeznaczony do |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Szerokość [mm] | 500 mm |
Typ, wersja | Accessories for Dry Systems |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 240 KPa |
Średnica rury [mm] | 16 mm |