Wet System BasicGrip, 1.00 m²

088X0052

BasicGrip panel without insulation

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.02 Kg
Masa netto 1.02 Kg
Volume 12.182 Liter
EAN 5702420089430

 

Description BasicGrip panel without insulation
Długość [mm] 1000 mm
Grubość [mm] 17 mm
Grupa produktów Wet System BasicGrip
Materiał Folia polistyrenowa / polistyren
Obszar pokrycia [m²] 1 m²
Szerokość [mm] 1000 mm
Typ, wersja BasicGrip Panels - No Insulation
Średnica rury [mm] 16 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality