Wet System BasicGrip, 0.52 m², Thermal conductivity [W/mK]: 0.040
088X0054
BasicGrip manifold/multi 0,5 ㎡ - 35mm insulation
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
BasicGrip manifold/multi 0,5 ㎡ - 35mm insulation
Masa brutto | 1.55 Kg |
Masa netto | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Masa brutto | 1.55 Kg |
Masa netto | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Description | BasicGrip manifold/multi 0,5 ㎡ - 35mm insulation |
Długość [mm] | 950 mm |
Grubość [mm] | 52 mm |
Grupa produktów | Wet System BasicGrip |
Materiał | Folia polistyrenowa / polistyren |
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] | 5 kN-m |
Obszar pokrycia [m²] | 0.52 m² |
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] | 0.87 W/m-K |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.04 W/m-K |
Szerokość [mm] | 550 mm |
Typ, wersja | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 5 KPa |
Średnica rury [mm] | 16 mm |
Description | BasicGrip manifold/multi 0,5 ㎡ - 35mm insulation |
Długość [mm] | 950 mm |
Grubość [mm] | 52 mm |
Grupa produktów | Wet System BasicGrip |
Materiał | Folia polistyrenowa / polistyren |
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] | 5 kN-m |
Obszar pokrycia [m²] | 0.52 m² |
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] | 0.87 W/m-K |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.04 W/m-K |
Szerokość [mm] | 550 mm |
Typ, wersja | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 5 KPa |
Średnica rury [mm] | 16 mm |