Wet System BasicGrip, 0.10 m², Thermal conductivity [W/mK]: 0.800

088X0053

BasicGrip connection, 950x100 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 100 Gram
Masa netto 100 Gram
Volume 11.737 Liter
EAN 5702420089454

 

Description BasicGrip connection, 950x100 mm
Długość [mm] 950 mm
Grubość [mm] 17 mm
Grupa produktów Wet System BasicGrip
Materiał Folia polistyrenowa / polistyren
Obszar pokrycia [m²] 0.1 m²
Przewodność cieplna [W/mK] 0.8 W/m-K
Szerokość [mm] 100 mm
Typ, wersja BasicGrip Components
Średnica rury [mm] 16 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality