Siłowniki termiczne, Thermot, M 30 x 1.5, Napięcie zasilania [V] AC: 230, NC (normalnie zamknięty), 1.00 m
088H3220
Thermot M30x1.5 NC 230V
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Thermot M30x1.5 NC 230V
Masa brutto | 0.134 Kg |
Masa netto | 0.13 Kg |
Volume | 0.471 Liter |
EAN | 5702425110122 |
Masa brutto | 0.134 Kg |
Masa netto | 0.13 Kg |
Volume | 0.471 Liter |
EAN | 5702425110122 |
Description | Thermot M30x1.5 NC 230V |
Długość kabla [m] | 1 m |
Funkcja zaworu | NC (normalnie zamknięty) |
Grupa produktów | Thermal actuators |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Pobór mocy [W] | 2 W |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4 |
SCIP dossier product name | Thermot M30x1,5 |
Stopień ochrony IP | IP 41 |
Typ, wersja | Thermot |
Wyłącznik krańcowy | Nie |
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] | 60 Hz |
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Średnica połączenia | M 30 x 1.5 |
Description | Thermot M30x1.5 NC 230V |
Długość kabla [m] | 1 m |
Funkcja zaworu | NC (normalnie zamknięty) |
Grupa produktów | Thermal actuators |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Pobór mocy [W] | 2 W |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4 |
SCIP dossier product name | Thermot M30x1,5 |
Stopień ochrony IP | IP 41 |
Typ, wersja | Thermot |
Wyłącznik krańcowy | Nie |
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] | 60 Hz |
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Średnica połączenia | M 30 x 1.5 |