Siłowniki termiczne, TWA-V, RAV; VMT, 24 V, NO (normalnie otwarty), 0.95 m
Siłowniki termiczne, TWA-V, RAV; VMT, 24 V, NO (normalnie otwarty), 0.95 m

088H3121

TWA-V NO 24V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.15 kg
Masa netto 0.15 kg
EAN 5702420050188

 

Długość kabla [m] 0.95 m
Funkcja zaworu NO (normalnie otwarty)
Grupa produktów Siłowniki termiczne
Napięcie zasilające AC [V] 24 V
Opis TWA-V NO 24V
Pobór mocy [W] 2 W
Stopień ochrony IP IP 41
Typ, wersja TWA-V
Wyłącznik krańcowy Nie
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] 60 Hz
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] 50 Hz
Średnica połączenia RAV
VMT

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality