ABN Actuator, Flexible, Supply voltage [V] AC: 230, NC, 1.00 m

193B2147

Actuator ABN-FBH 230V NC

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.118 Kg
Masa netto 0.116 Kg
Volume 0.358 Liter
EAN 5702425082535

 

Description Actuator ABN-FBH 230V NC
Długość kabla [m] 1 m
Funkcja zaworu NC (normalnie zamknięty)
Grupa produktów ABN-FBH
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Pobór mocy [W] 1 W
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Stopień ochrony IP IP 54
Typ, wersja ABN Actuator
Średnica połączenia Elastyczne

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality