Regulacja ogrzewania podłogowego, Pilot CF2+, 230.0 V
Regulacja ogrzewania podłogowego, Pilot CF2+, 230.0 V

088U0221

OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.6 kg
Masa netto 0.59 kg
EAN 5702425081644

 

Baterie zasilające 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V
Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Grupa produktów Regulacja ogrzewania podłogowego
Napięcie zasilania [V] 230 V
Nazwa produktu Pilot do systemu CF2+
Opis OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Regulacja temperatury Nie
Stopień ochrony IP IP 21
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Typ, wersja Pilot CF2+

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality