Floor Heating Controls, Danfoss Icon2™, Main Controller, 230 V, Number of channels: 15, On-wall
088U2100
Danfoss Icon2™ Main controller, Basic, EU, Bluetooth; Zigbee
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Danfoss Icon2™ Main controller, Basic, EU, Bluetooth; Zigbee
Masa brutto | 1.064 Kg |
Masa netto | 0.934 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162299982 |
Masa brutto | 1.064 Kg |
Masa netto | 0.934 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162299982 |
Automatyczne równoważenie | Tak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Basic, EU |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Grupa produktów | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Interfejsy |
Bluetooth Zigbee |
Kontrola aplikacji włączona | Tak |
Liczba kanałów | 15 |
Liczba wyjść [pc] | 15 szt. |
Maks. liczba siłowników | 15 |
Moc na wyjście [W] [Max.] | 2 W |
Montaż | Naścienny |
Napięcie wyjściowe [V] DC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] | 230 V |
NC/NO | Tak |
Ograniczenie temperatur | Tak |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Przekaźnik kotła | Tak |
Przekaźnik pompy | Tak |
PWM | Tak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja temperatury | Tak |
Ruch zaworu | Tak |
SCIP dossier no. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
SCIP dossier product name | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Siłownik na grzejniku | Tak |
Sterowanie adaptacyjne | Tak |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Supply Flow temperature control | No |
Termiczne sprzężenie zwrotne | Tak |
Tryb podwójny | Tak |
Tworzenie harmonogramów ogrzewania | Tak |
Typ regulacji CO | Sterownik główny |
Typ, wersja | Danfoss Icon2™ |
Wejście chłodzenia | Nie |
Wejście dla funkcji Poza domem | Nie |
Automatyczne równoważenie | Tak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Basic, EU |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Grupa produktów | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Interfejsy |
Bluetooth Zigbee |
Kontrola aplikacji włączona | Tak |
Liczba kanałów | 15 |
Liczba wyjść [pc] | 15 szt. |
Maks. liczba siłowników | 15 |
Moc na wyjście [W] [Max.] | 2 W |
Montaż | Naścienny |
Napięcie wyjściowe [V] DC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] | 230 V |
NC/NO | Tak |
Ograniczenie temperatur | Tak |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Przekaźnik kotła | Tak |
Przekaźnik pompy | Tak |
PWM | Tak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja temperatury | Tak |
Ruch zaworu | Tak |
SCIP dossier no. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
SCIP dossier product name | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Siłownik na grzejniku | Tak |
Sterowanie adaptacyjne | Tak |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Supply Flow temperature control | No |
Termiczne sprzężenie zwrotne | Tak |
Tryb podwójny | Tak |
Tworzenie harmonogramów ogrzewania | Tak |
Typ regulacji CO | Sterownik główny |
Typ, wersja | Danfoss Icon2™ |
Wejście chłodzenia | Nie |
Wejście dla funkcji Poza domem | Nie |