![Dylatacja obwodowa SpeedUp 50 m, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.030 Dylatacja obwodowa SpeedUp 50 m, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.030](https://assets.danfoss.com/photos/preview/109063/ID043032854682-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Dylatacja obwodowa SpeedUp 50 m, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.030
088X0122
Dylatacja obwodowa SpeedUp 50 m
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Dylatacja obwodowa SpeedUp 50 m
Masa brutto | 0.02 kg |
Masa netto | 0.02 kg |
EAN | 5702420089829 |
Masa brutto | 0.02 kg |
Masa netto | 0.02 kg |
EAN | 5702420089829 |
Długość [m] | 50 m |
Grubość [mm] | 8 mm |
Grupa produktów | Akcesoria dla systemów lekkich |
Materiał | Pianka PE |
Obszar pokrycia [m²] | 5 m² |
Opis | Dylatacja obwodowa SpeedUp 50 m |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.03 W/m-K |
Typ, wersja | Akcesoria dla systemów lekkich |
Wysokość [mm] | 100 mm |
Długość [m] | 50 m |
Grubość [mm] | 8 mm |
Grupa produktów | Akcesoria dla systemów lekkich |
Materiał | Pianka PE |
Obszar pokrycia [m²] | 5 m² |
Opis | Dylatacja obwodowa SpeedUp 50 m |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.03 W/m-K |
Typ, wersja | Akcesoria dla systemów lekkich |
Wysokość [mm] | 100 mm |