Akcesoria podstacji

640U4486

PUMP GR UPM2 K 25-40 N 180 DLP

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.2 Kg
Masa netto 2.9 Kg

 

Certyfikaty, aprobaty CE
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 6 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 6 bar
Description PUMP GR UPM2 K 25-40 N 180 DLP
Grupa produktów Accessories substations
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 95 °C
Marka pompy ogrzewania Grundfos
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Natężenie [A] [Max.] 0.2 A
Nazwa producenta Danfoss
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] 2.2 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura pracy [°C] [Max.] 95 °C
Typ pompy ogrzewania UPM2 K
Typ, wersja Accessories substations
Średnica przyłącza CO Rp1
Średnica rurociągu CO DN25

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality