Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] |
10 bar |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] |
10 bar |
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] |
38 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] |
2 bar |
Cyrkulacja CWU |
Dodatkowe |
Description |
Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
Dodatkowe informacje |
CWU Bezpośrednio podłączony układ CO z regulatorem różnicy ciśnień Izolacja rur Siłowniki termiczne TWA-A NC zawór strefowy |
Grupa produktów |
Small Stations |
Głębokość bez obudowy [mm] |
150 mm |
Głębokość opakowania [mm] |
150 mm |
Głębokość z obudową [mm] |
200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kierunek przyłącza |
Od dołu |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] |
95 °C |
Liczba mieszkań [Max.] |
2 |
Liczba mieszkań [Min.] |
1 |
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania |
Miedź |
Moc CWU [kW] |
78 kW |
Nazwa regulatora CWU |
PTC |
Obieg grzewczy - sterowanie |
Termostat |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulator różnicy ciśnień |
AVPL |
Szerokość bez obudowy [mm] |
616 mm |
Szerokość opakowania [mm] |
580 mm |
Szerokość z obudową [mm] |
600 mm |
Typ przyłącza CWU |
G gwint wewn. |
Typ przyłącza SC |
G gwint wewn. |
Typ regulacji CWU |
Przepływ/termostatyczny |
Typ rozmiaru stacji |
Typ 1 |
Typ wymiennika ciepła CWU |
XB37 |
Typ wymiennika ciepła ogrzewania |
Lutowany |
Typ, wersja |
Akva Lux |
Wysokość bez obudowy [mm] |
616 mm |
Wysokość opakowania [mm] |
620 mm |
Wysokość z obudową [mm] |
740 mm |
Średnica przyłącza CWU |
G3/4" |
Średnica przyłącza SC |
G3/4" |