System CWU, TD-S, 40.0 kW, 350 L

146B9761

THERMODUAL-S 350-40 StS

Szczegóły produktu

Masa brutto 80 Kg
Masa netto 80 Kg

 

Certyfikaty, aprobaty DVGW
CE
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 0.11 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] 25 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] 1 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Description THERMODUAL-S 350-40 StS
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów DHW system
Głębokość opakowania 2 [mm] 800 mm
Głębokość opakowania [mm] 800 mm
Głębokość z obudową [mm] 965 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotna poziome
Konstrukcja stojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 150 °C
Liczba mieszkań [Max.] 18
Marka rury CWU Grundfos
Materiał izolacyjny EPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU Stal nierdzewna
Materiał zbiornika 14571
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Natężenie [A] [Max.] 0.1 A
Nazwa kategorii Węzły cieplne zasobnikowe
Nazwa producenta Danfoss
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] 350 L
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 0.76 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] 0.69 m³/h
Stop wymiennika ciepła CWU 1.4404
Szerokość opakowania 2 [mm] 1200 mm
Szerokość opakowania [mm] 800 mm
Szerokość z obudową [mm] 925 mm
Typ przyłącza CO spawane
Typ przyłącza CWU gwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacji gwint wewnętrzny
Typ przyłącza SC spawane
Typ rury CWU UPM2K
Typ wymiennika ciepła CWU Lutowane
Typ, wersja TD-S
UK RoHS compliance Out of scope
Wydajność [kW] 40 kW
Wysokość opakowania 2 [mm] 500 mm
Wysokość opakowania [mm] 1875 mm
Wysokość z obudową [mm] 1725 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C] 70 °C
Średnica przyłącza CO 26,9 mm
Średnica przyłącza CWU Rp1 1/2"
Średnica przyłącza cyrkulacji Rp3/4"
Średnica przyłącza SC 26,9 mm
Średnica rurociągu CO DN20
Średnica rury CWU DN40
Średnica rury cyrkulacyjnej DN20
Średnica rury SC DN20

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality