System CWU, TD-S, 22.0 kW, 100 L

004U1778

THERMODUAL-S 100-22

Szczegóły produktu

Masa brutto 40 Kg
Masa netto 40 Kg
EAN 5715162699300

 

Certyfikaty, aprobaty DVGW
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 0.11 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] 25 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] 1 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Description THERMODUAL-S 100-22
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów DHW system
Głębokość opakowania [mm] 750 mm
Głębokość z obudową [mm] 680 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotna poziome
Konstrukcja stojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 150 °C
Liczba mieszkań [Max.] 3
Marka rury CWU Grundfos
Materiał izolacyjny EPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU Miedź
Materiał zbiornika 14571
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Natężenie [A] [Max.] 0.4 A
Nazwa kategorii Węzły cieplne zasobnikowe
Nazwa producenta Danfoss
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] 100 L
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 0.54 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] 0.38 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stop wymiennika ciepła CWU 1.4404
Szerokość opakowania [mm] 750 mm
Szerokość z obudową [mm] 595 mm
Typ przyłącza CO spawane
Typ przyłącza CWU gwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacji gwint wewnętrzny
Typ przyłącza SC spawane
Typ rury CWU UPN
Typ wymiennika ciepła CWU Lutowane
Typ, wersja TD-S
Wydajność [kW] 22 kW
Wysokość opakowania [mm] 1500 mm
Wysokość z obudową [mm] 1290 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C] 70 °C
Zatwierdzenia CE/DVGW
Średnica przyłącza CO 26,9 mm
Średnica przyłącza CWU Rp3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji Rp3/4"
Średnica przyłącza SC 26,9 mm
Średnica rurociągu CO DN20
Średnica rury CWU DN20
Średnica rury cyrkulacyjnej DN20
Średnica rury SC DN20

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality