Zawory odcinające, RLV-S, DN 15, Kątowy, Samouszczelniający, gwint wewnętrzny
003L0345
Standardowy zawór odcinający ze złączką samouszczelniającą
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Standardowy zawór odcinający ze złączką samouszczelniającą
Masa brutto | 0.209 Kg |
Masa netto | 0.209 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
EAN | 5702420095004 |
Masa brutto | 0.209 Kg |
Masa netto | 0.209 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
EAN | 5702420095004 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Standardowy zawór odcinający ze złączką samouszczelniającą |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Lockshield Valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Powierzchnia | Niklowany |
Połączenie z grzejnikiem | R 1/2 |
Połączenie z instalacją | G 1/2 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
SCIP dossier no. | 2f94821a-977c-4374-ae6f-0484dd5d8dfe |
SCIP dossier product name | RLV-S Lock shield, Sealing 1 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ złączki | Samouszczelniający |
Typ, wersja | RLV-S |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] | 2.2 m³/h |
Zakończ | Niklowany |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Standardowy zawór odcinający ze złączką samouszczelniającą |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Lockshield Valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Powierzchnia | Niklowany |
Połączenie z grzejnikiem | R 1/2 |
Połączenie z instalacją | G 1/2 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
SCIP dossier no. | 2f94821a-977c-4374-ae6f-0484dd5d8dfe |
SCIP dossier product name | RLV-S Lock shield, Sealing 1 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ złączki | Samouszczelniający |
Typ, wersja | RLV-S |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] | 2.2 m³/h |
Zakończ | Niklowany |