Złączki zaciskowe do rur stalowych i miedzianych, G 1/2" A, 10, Niklowany
013G4110
Łączniki miedziane/stalowe do rur 10 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Łączniki miedziane/stalowe do rur 10 mm
Masa brutto | 0.053 Kg |
Masa netto | 0.046 Kg |
Volume | 0.077 Liter |
EAN | 5702420033143 |
Masa brutto | 0.053 Kg |
Masa netto | 0.046 Kg |
Volume | 0.077 Liter |
EAN | 5702420033143 |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Łączniki miedziane/stalowe do rur 10 mm |
Do rur | Stal lub miedź |
Do zaworów |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Compression fittings |
Gwintowe | Zewnętrzny |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ, wersja | Compression fittings for steel and copper tubings |
Użycie | do rur stalowych i miedzianych |
Wymiar rury [mm] | 10 |
Zakończ | Niklowany |
Złącza | G 1/2" A |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Łączniki miedziane/stalowe do rur 10 mm |
Do rur | Stal lub miedź |
Do zaworów |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Compression fittings |
Gwintowe | Zewnętrzny |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ, wersja | Compression fittings for steel and copper tubings |
Użycie | do rur stalowych i miedzianych |
Wymiar rury [mm] | 10 |
Zakończ | Niklowany |
Złącza | G 1/2" A |