W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 6 produktu/-ów
Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Niklowany
Złączki PEX do rury 15 x 2,5 mm
Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX, G 3/4", 15x2.5, Niklowany
Złączki PEX do rury 15 x 2.5 mm
Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX, G 1/2" A, 16x2, Chromowany
Złączki PEX do rury 16 x 2 mm, chromowane