Regulacja bypassu automatycznego, AVDO, DN 20, Prosty, Gwint zewnętrzny, Gwint zewnętrzny
003L6025
Zawór bezpośredniego działania stały przepływ
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zawór bezpośredniego działania stały przepływ
Masa brutto | 0.712 Kg |
Masa netto | 0.684 Kg |
Volume | 1.075 Liter |
EAN | 5702420017990 |
Masa brutto | 0.712 Kg |
Masa netto | 0.684 Kg |
Volume | 1.075 Liter |
EAN | 5702420017990 |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawór bezpośredniego działania stały przepływ |
Grupa produktów | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Prosty |
Nastawa [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Nastawa [bar] [Min.] | 0.05 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 20 |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ przyłącza wlotowego | Gwint zewnętrzny |
Typ przyłącza wylotowego | Gwint zewnętrzny |
Typ, wersja | AVDO |
Typy połączeń | Threaded |
Wymiar króćca wlotowego | G 1 A |
Wymiar króćca wylotowego | G 1 A |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Złącza | 3/4" |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawór bezpośredniego działania stały przepływ |
Grupa produktów | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Prosty |
Nastawa [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Nastawa [bar] [Min.] | 0.05 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 20 |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ przyłącza wlotowego | Gwint zewnętrzny |
Typ przyłącza wylotowego | Gwint zewnętrzny |
Typ, wersja | AVDO |
Typy połączeń | Threaded |
Wymiar króćca wlotowego | G 1 A |
Wymiar króćca wylotowego | G 1 A |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Złącza | 3/4" |