Zestawy RAX Design, Kątowy, RAX, Chrom

013G4003

Zestaw prawy chromowany, zawiera czujnik RAX, zawór i zawór odcinający

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.102 Kilogram
Masa netto 1.102 Kilogram
Objętość 1.788 Liter
EAN 5702420059501

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Description Zestaw prawy chromowany, zawiera czujnik RAX, zawór i zawór odcinający
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Grupa produktów Products for design radiators
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolor Chrom
Konstrukcja Kątowy
Konstrukcja czujnika RAX
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
SCIP dossier product name Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ czujnika Czujnik termostatyczny
Typ RLV RLV-X
Typ zaworu RA-URX, RLV-X
Typ, wersja RAX Design sets
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Wartości Kvs [m³/h] [Max.] 0.44 m³/h
Wartość Kv przy Xp = 0,5 — 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.34 m³/h
Wartość Kv przy Xp = 0,5 — 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.03 m³/h
Wymiar króćca wlotowego Rp 1/2
Wymiar króćca wylotowego R 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.6 bar
Zawartość zestawu Zawór, czujnik, osłona blokady

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality