Zestawy RAX Design, Czujnik montowany po lewej, RAX, Biały RAL 9016

013G4008

Zestaw lewy 9016, zawiera czujnik RAX, zawór i zawór odcinający

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.128 Kilogram
Masa netto 1.128 Kilogram
Objętość 1.759 Liter
EAN 5702420059570

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Description Zestaw lewy 9016, zawiera czujnik RAX, zawór i zawór odcinający
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Grupa produktów Products for design radiators
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolor Biały RAL 9016
Konstrukcja Czujnik montowany po lewej
Konstrukcja czujnika RAX
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
SCIP dossier product name Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ czujnika Czujnik termostatyczny
Typ RLV RLV-X
Typ zaworu RA-URX, RLV-X
Typ, wersja RAX Design sets
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] [Max.] 0.44 m³/h
Wartość Kv przy Xp = 0,5 — 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.34 m³/h
Wartość Kv przy Xp = 0,5 — 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.03 m³/h
Wymiar króćca wlotowego Rp 1/2
Wymiar króćca wylotowego R 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.6 bar
Zawartość zestawu Zawór, czujnik, osłona blokady

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality