1 Primary battery SUM weight Kg |
0.046 |
1 Primary battery weight Kg |
0.023 |
Aplikacja |
Room heating |
Backplate |
Custom Backplate |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czujnik wbudowany |
Tak |
Description |
TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers |
Dokładność temperatury |
±1°C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Fabrycznie ustawione programy |
Tak |
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarza |
Nie |
Funkcja automatycznej zmiany czasu |
Tak |
Funkcja pominięcia |
Tak |
Grupa produktów |
Programmable Room Thermostats |
Gwarancja [Rok] |
5 |
Głębokość [mm] |
30 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Kolor |
Biały RAL 9010 |
Kontrola opóźnionego uruchomienia |
Tak |
Label product |
Yes |
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego |
Tak |
Materiał |
ABS+PC, non-flammable |
Medium |
A |
Możliwość wybrania °C lub °F |
Tak |
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] |
1 A |
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] |
3 A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa |
Tak |
Opcja czujnika zdalnego |
Tak |
optymalne sterowanie startem |
Tak |
Podświetlany wyświetlacz |
Tak |
Produkt, opis |
TPOne OT |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj zasilania |
24Vdc |
SCIP dossier no. |
1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
SCIP dossier product name |
Electronic programmable room thermostat |
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz |
Tak |
Sterowanie wł./wył. |
Tak |
Szerokość [mm] |
155 mm |
Temperatura [°C] [Max.] |
35 °C |
Temperatura [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
45 °C |
Tryb termostatu |
Tak |
Tryb wakacyjny |
Tak |
Typ harmonogramu |
7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny |
Typ kontroli |
On/Off load compensation |
Typ przełącznika |
SPDT |
Typ, wersja |
TPOne |
UK RoHS compliance |
Yes |
UNSPSC CODE |
41112209 |
Wysokość [mm] |
66 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] |
75 °C |
Wyłączanie |
Tak |
Wyświetla czas lub temperaturę |
Tak |
Wyświetlacz zegara |
Wyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne |
Wł./wył. na dzień |
6 |
Zakłócenia sygnału sterującego |
Stopień 2 |
Zgodność z normą |
EN 60730-2-9 |
Znamionowe napięcie impulsu [kV] |
4 kV |