Alternatywne PN VSP |
16 |
Aplikacja |
Miejska sieć ciepłownicza |
Charakterystyka przepływu |
W przybliżeniu liniowa |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] |
25 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description |
VG PN25 25/8 2-drogowy, gwint, zasilanie |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
Zawór regulacyjny |
Grupa produktów |
Motorized control valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
2 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] |
0.02 |
Materiał gniazda zaworu |
Stal nierdzewna, nr 1.4571 |
Materiał grzybka zaworu |
Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materiał korpusu zaworu |
Brąz cynowo-cynkowy, nr materiału 2.1096.1 (RG5) |
Materiał uszczelnienia |
EPDM |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Pozycja trzpienia |
Normalnie otwarty |
Przyłącze, standard |
ISO 228/1 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skok [mm] |
5 mm |
System odciążenia hydraulicznego |
Tłok |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ, wersja |
VG |
Typy połączeń |
Gwint zewnętrzny |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
8 m³/h |
Wersja montażowa |
swobodne |
Współczynnik kawitacji |
0.6 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
20 bar |
Średnica [mm] |
25 mm |
Średnica połączenia |
G 1 1/4 A |