Aplikacja |
Miejska sieć ciepłownicza |
Charakterystyka przepływu |
Liniowa |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] |
25 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description |
VFG33 PN25 50/32 3-drogowy, kołnierz, zasil./powr. |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
Upust ciśnienia |
Funkcja 2 |
Zawór mieszający |
Grupa produktów |
Motorized control valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
3 |
Maksymalny przeciek na króćcu obejścia [% Kvs] |
0.05 % |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] |
0.05 |
Materiał gniazda zaworu |
Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
Materiał grzybka zaworu |
Stal nierdzewna, nr Nr 1.4404 |
Materiał korpusu zaworu |
Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Pozycja trzpienia |
A-AB: Normalnie zamknięty |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skok [mm] |
12 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
200 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ, wersja |
VFG 33 |
Typy połączeń |
kołnierz |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
32 m³/h |
Wersja montażowa |
swobodne |
Współczynnik kawitacji |
0.5 |
Zakres regulacji |
1:50 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
14 bar |
Średnica [mm] |
50 mm |