ECL Comfort 120, Napięcie zasilania [V] AC: 207 - 244, Typ wyłącznika zegarowego: Tydzień
100B1603
ECL Comfort 120, I-pack
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
ECL Comfort 120, I-pack
Masa brutto | 0.485 Kg |
Masa netto | 0.377 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
Masa brutto | 0.485 Kg |
Masa netto | 0.377 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC UKCA UA |
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] | 10 h |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
Description | ECL Comfort 120, I-pack |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcje ogólne |
Funkcje alarmu Ćwiczenie pompy obiegowej Ćwiczenie zaworu regulacyjnego Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego Ochrona przeciwzamrożeniowa Sieć nadrzędna-podrzędna Podłączenie zdalnego sterowania |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komunikacja | Magistrala Modbus (z izolacją galwaniczną) |
Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
Liczba okresów komfortu w ciągu dnia | 3 |
Liczba pomp | 1 |
Liczba wejść cyfrowych | 1 |
Liczba wejść czujników | 4 szt. |
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym | 1 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 244 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 207 V |
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania |
6 punktów Nachylenie |
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] | 2 A |
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] | 3 A |
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] | 15 VA |
Pobór mocy [W] | 3 W |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
SCIP dossier no. | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ wejścia użytkownika | Przyciski |
Typ wyłącznika zegarowego | Tydzień |
Typ, wersja | ECL Comfort 120 |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % |
Źródło aplikacji | On-board |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC UKCA UA |
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] | 10 h |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
Description | ECL Comfort 120, I-pack |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcje ogólne |
Funkcje alarmu Ćwiczenie pompy obiegowej Ćwiczenie zaworu regulacyjnego Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego Ochrona przeciwzamrożeniowa Sieć nadrzędna-podrzędna Podłączenie zdalnego sterowania |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komunikacja | Magistrala Modbus (z izolacją galwaniczną) |
Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
Liczba okresów komfortu w ciągu dnia | 3 |
Liczba pomp | 1 |
Liczba wejść cyfrowych | 1 |
Liczba wejść czujników | 4 szt. |
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym | 1 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 244 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 207 V |
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania |
6 punktów Nachylenie |
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] | 2 A |
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] | 3 A |
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] | 15 VA |
Pobór mocy [W] | 3 W |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
SCIP dossier no. | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ wejścia użytkownika | Przyciski |
Typ wyłącznika zegarowego | Tydzień |
Typ, wersja | ECL Comfort 120 |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % |
Źródło aplikacji | On-board |