Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC UKCA UA |
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] |
10 h |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] |
50 Hz |
Description |
ECL Comfort 120 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Funkcje ogólne |
Funkcje alarmu Ćwiczenie pompy obiegowej Ćwiczenie zaworu regulacyjnego Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego Ochrona przeciwzamrożeniowa Ochrona siłownika Sieć nadrzędna-podrzędna Podłączenie zdalnego sterowania |
Grupa produktów |
Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Komunikacja |
Magistrala Modbus (z izolacją galwaniczną) |
Liczba obiegów ogrzewania |
1 |
Liczba okresów komfortu w ciągu dnia |
3 |
Liczba pomp |
1 |
Liczba wejść cyfrowych |
1 |
Liczba wejść czujników |
4 szt. |
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym |
1 |
Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 |
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC |
230 V |
Napięcie zasilania [V] AC |
230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] |
244 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] |
207 V |
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania |
6 punktów Nachylenie |
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] |
2 A |
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] |
3 A |
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] |
15 VA |
Pobór mocy [W] |
3 W |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
SCIP dossier no. |
63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Stopień ochrony obudowy |
IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
-5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] |
70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] |
-40 °C |
Typ czujników temperatury |
Pt 1000 |
Typ wejścia użytkownika |
Przyciski |
Typ wyłącznika zegarowego |
Tydzień |
Typ, wersja |
ECL Comfort 120 |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] |
95 % |
Źródło aplikacji |
On-board |