Szczegóły produktu

Masa brutto 0.119 Kg
Masa netto 0.096 Kg
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

China RoHS compliance Out of scope
Częstotliwość impulsów [Hz] [Max.] 100 Hz
Częstotliwość impulsów [Hz] [Min.] 5 Hz
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Acc - Electronic contr
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] 2 A
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] 4 A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no. 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
SCIP dossier product name ECA 32 087H3202
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.] -40 °C
Typ, wersja ECA 32
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa W podstawie

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality