Certyfikaty, aprobaty |
CE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECA 31 |
Długość kabla magistrali Bus [m] |
20 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Grupa produktów |
Acc - Electronic contr |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Wytyczne EMC: 2004/108/WE Emisja: EN 61000-6-3:2007 Odporność: EN 61000-6-1:2007 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE |
Pobór mocy [W] |
1 W |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
SCIP dossier no. |
20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4 |
SCIP dossier product name |
ECA 30, 31 |
Stopień ochrony obudowy |
IP20 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] |
70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperatura transportu [°C] [Max.] |
70 °C |
Temperatura transportu [°C] [Min.] |
-40 °C |
Typ, wersja |
ECA 31 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wersja montażowa |
Pionowo, na ścianie lub w otworze panela |