ECA 30

087H3200

RSK: 5441583

ECA 30

Produktinformation

Bruttovikt 0.222 Kilogram
Nettovikt 0.14 Kilogram
Volym 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

Busskabellängd [m] 20 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 30
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 1 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Godkännande CE
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP20
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Acc - Electronic contr
SCIP ID nr 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
SCIP-dokumentproduktnamn ECA 30, 31
Stand. för godkännande EMC-direktivet: 2004/108/EG
Emission: SS-EN 61000-6-3:2007
Immunitet: SS-EN 61000-6-1:2007
LVD-direktivet 2006/95/EG
Transporttemperatur [°C] [Max] 70 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -40 °C
Typ ECA 30
Version för montage Vertikalt på vägg eller i ett hål i panelen
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality