AFPA, 0.05 bar - 0.30 bar, 630 cm²

003G1023

AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 sp. żółta

Szczegóły produktu

Masa brutto 23.5 Kilogram
Masa netto 23.5 Kilogram
Volume 89.6 Liter
EAN 5702421808375

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 25 bar
Description AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 sp. żółta
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Regulator upustowy różnicy ciśnień
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.3 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.05 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 630 cm²
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator upustowy ciśnienia
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Skok [mm] 7 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFPA
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa By-pass
Średnica [mm] [Max.] 250 mm
Średnica [mm] [Min.] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality