AFPQ, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.20 bar, 250 cm²
AFPQ, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.20 bar, 250 cm²

003G1031

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 sp. czerwona

Szczegóły produktu

Masa brutto 26.4 kg
Masa netto 26.4 kg
EAN 5702421808450

 

Ciśnienie nominalne [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 40 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Funkcja Regulator różnicy ciśnień i przepływu
Grupa produktów Siłowniki - ciśnienia, przepływu
Materiał korpusu Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 1.5 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.15 bar
Ograniczenie przepływu Nie
Opis AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 sp. czerwona
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 250 cm²
Regulacja przepływu Tak
Regulator ciśnienia Regulator różnicy ciśnień
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] 0.2 bar
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFPQ
Wersja montażowa Powrót
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 1.5 bar
Średnica [mm] [Max.] 250 mm
Średnica [mm] [Min.] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi