ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Gwint zewnętrzny

003Z0631

ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, gwint zewnętrzny, automatyczny zawór równoważący

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.742 Kilogram
Masa netto 6.849 Kilogram
Objętość 12.128 Liter
EAN 5702421558423

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Description ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, gwint zewnętrzny, automatyczny zawór równoważący
Długość rurki impulsowej [m] 2.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja odcięcia Tak
Grupa produktów Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu zaworu Żeliwo szare (EN-GJL-250)
Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Max.] 75 KPa
Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Min.] 35 KPa
Pozycja montażu Rurociąg powrotny
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 50
SCIP dossier no. 0dd3e0df-62cf-4320-81d8-ecdc5af3eae0
SCIP dossier product name "ASV-PV DN 50 -100"
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] 250 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja ASV-PV 3G
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Ustawienie fabryczne [kPa] 60 KPa
Wartości Kvs [m³/h] 20 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality