Złączka do podłączenia rurki impulsowej, G 1/16-R 1/4, G1/16-R1/4
003L8151
Złączka do podłączenia rurki impulsowej, G 1/16-R 1/4, G1/16-R1/4
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Złączka do podłączenia rurki impulsowej, G 1/16-R 1/4, G1/16-R1/4
Masa brutto | 0.017 Kg |
Masa netto | 0.016 Kg |
Volume | 0.005 Liter |
EAN | 5702421602584 |
Masa brutto | 0.017 Kg |
Masa netto | 0.016 Kg |
Volume | 0.005 Liter |
EAN | 5702421602584 |
Description | Złączka do podłączenia rurki impulsowej, G 1/16-R 1/4, G1/16-R1/4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Automatic balancing |
Głębokość opakowania [mm] | 17 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szerokość opakowania [mm] | 15 mm |
Typ, wersja | Automatic balancing accessories |
Użycie | ASV, AB-PM |
Wysokość opakowania [mm] | 15 mm |
Złącza | G 1/16 A - R ¼ |
Description | Złączka do podłączenia rurki impulsowej, G 1/16-R 1/4, G1/16-R1/4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Automatic balancing |
Głębokość opakowania [mm] | 17 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szerokość opakowania [mm] | 15 mm |
Typ, wersja | Automatic balancing accessories |
Użycie | ASV, AB-PM |
Wysokość opakowania [mm] | 15 mm |
Złącza | G 1/16 A - R ¼ |