TWA-Z, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 2.80 mm, Normalnie zamknięty, 10.00 m
082F1274
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, siłownik termiczny, 10 m
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, siłownik termiczny, 10 m
Masa brutto | 0.665 Kg |
Masa netto | 0.665 Kg |
Volume | 1.216 Liter |
EAN | 5702420116044 |
Masa brutto | 0.665 Kg |
Masa netto | 0.665 Kg |
Volume | 1.216 Liter |
EAN | 5702420116044 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, siłownik termiczny, 10 m |
Długość kabla [m] | 10 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 10-32 |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
Położenie bez napięcia | Normalnie zamknięty |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP dossier product name | "TWA-Z" |
Skok [mm] | 2.8 mm |
Stopień ochrony IP | IP 41 |
Typ sygnału sterującego | Wł./Wył. i PWM |
Typ, wersja | TWA-Z |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, siłownik termiczny, 10 m |
Długość kabla [m] | 10 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 10-32 |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
Położenie bez napięcia | Normalnie zamknięty |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP dossier product name | "TWA-Z" |
Skok [mm] | 2.8 mm |
Stopień ochrony IP | IP 41 |
Typ sygnału sterującego | Wł./Wył. i PWM |
Typ, wersja | TWA-Z |