TWA-Q, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 5.00 mm, Normalnie zamknięty, 2.00 m
082F1610
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, siłownik termiczny, kabel 2 m (bezhalogenowy)
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, siłownik termiczny, kabel 2 m (bezhalogenowy)
Masa brutto | 0.216 Kg |
Masa netto | 0.1 Kg |
Volume | 0.486 Liter |
EAN | 5702425243189 |
Masa brutto | 0.216 Kg |
Masa netto | 0.1 Kg |
Volume | 0.486 Liter |
EAN | 5702425243189 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, siłownik termiczny, kabel 2 m (bezhalogenowy) |
Długość kabla [m] | 2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 10-32 |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
Położenie bez napięcia | Normalnie zamknięty |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP dossier product name | TWA-Q |
Skok [mm] | 5 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Typ sygnału sterującego | Wł./Wył. i PWM |
Typ, wersja | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, siłownik termiczny, kabel 2 m (bezhalogenowy) |
Długość kabla [m] | 2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 10-32 |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
Położenie bez napięcia | Normalnie zamknięty |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP dossier product name | TWA-Q |
Skok [mm] | 5 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Typ sygnału sterującego | Wł./Wył. i PWM |
Typ, wersja | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |