Siłownik AMV 110/120 NL 3-punktowy, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
082H8058
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, siłownik sterowany sygnałem 3-punktowym do AB-QM DN 10-32
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, siłownik sterowany sygnałem 3-punktowym do AB-QM DN 10-32
Masa brutto | 0.329 Kg |
Masa netto | 0.329 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5702421556627 |
Masa brutto | 0.329 Kg |
Masa netto | 0.329 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5702421556627 |
Description | AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, siłownik sterowany sygnałem 3-punktowym do AB-QM DN 10-32 |
Długość kabla [m] | 1.5 m |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 10-32 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Skok [mm] | 5 mm |
Stopień ochrony IP | IP 42 |
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] | 12 s/mm |
Typ sygnału sterującego | 3-punktowy |
Typ, wersja | AMV 110/120 NL 3-point |
Description | AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, siłownik sterowany sygnałem 3-punktowym do AB-QM DN 10-32 |
Długość kabla [m] | 1.5 m |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 10-32 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Skok [mm] | 5 mm |
Stopień ochrony IP | IP 42 |
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] | 12 s/mm |
Typ sygnału sterującego | 3-punktowy |
Typ, wersja | AMV 110/120 NL 3-point |