Siłownik AMI 140 wł./wył., Napięcie zasilania [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m

082H8049

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, siłownik sterowany sygnałem 2-punktowym do AB-QM DN 10-32

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.37 Kg
Masa netto 0.35 Kg
Volume 0.994 Liter
EAN 5702421552414

 

Długość przewodu [m] 1.5 m
Grupa produktów Gear actuators
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM DN 10-32
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EC EN 60730
Opis AMI 140, 24 V, 5,5 mm, siłownik sterowany sygnałem 2-punktowym do AB-QM DN 10-32
REACH Candidate List substances Lead
SCIP dossier product name AMI. AME/AMV (1)
Skok [mm] 5.5 mm
Stopień ochrony IP IP 42
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] 12 s/mm
Typ sygnału sterującego Zał./Wył.
Typ, wersja AMI 140 On/Off actuator

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality