AME 658 SD-1, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5011
Siłownik AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, sterowanie modulowane, posiada certyfikat UL, siłownik z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna w dół)), do stosowania z zaworami AB-QM DN 125-150
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Siłownik AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, sterowanie modulowane, posiada certyfikat UL, siłownik z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna w dół)), do stosowania z zaworami AB-QM DN 125-150
Masa brutto | 9.786 Kg |
Masa netto | 9.67 Kg |
Volume | 17.85 Liter |
EAN | 5710104094342 |
Masa brutto | 9.786 Kg |
Masa netto | 9.67 Kg |
Volume | 17.85 Liter |
EAN | 5710104094342 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Siłownik AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, sterowanie modulowane, posiada certyfikat UL, siłownik z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna w dół)), do stosowania z zaworami AB-QM DN 125-150 |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | UL 60730 |
Skok [mm] | 32 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Typ sygnału sterującego | Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja | AME 658 SD-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Siłownik AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, sterowanie modulowane, posiada certyfikat UL, siłownik z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna w dół)), do stosowania z zaworami AB-QM DN 125-150 |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | UL 60730 |
Skok [mm] | 32 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Typ sygnału sterującego | Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja | AME 658 SD-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |