AME 655-1, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5010
AME 655-1, 24 V, 50 mm, sterowanie 0-10V, certyfikat UL, do zaworów AB-QM DN 125-150
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AME 655-1, 24 V, 50 mm, sterowanie 0-10V, certyfikat UL, do zaworów AB-QM DN 125-150
Masa brutto | 6.383 Kg |
Masa netto | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
Masa brutto | 6.383 Kg |
Masa netto | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, sterowanie 0-10V, certyfikat UL, do zaworów AB-QM DN 125-150 |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | UL 60730 |
Skok [mm] | 32 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Typ sygnału sterującego | Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja | AME 655-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, sterowanie 0-10V, certyfikat UL, do zaworów AB-QM DN 125-150 |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | UL 60730 |
Skok [mm] | 32 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Typ sygnału sterującego | Analogowe/ 3-punktowe |
Typ, wersja | AME 655-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |