AME 435 QM, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0171
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 40-100
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 40-100
Masa brutto | 0.712 Kg |
Masa netto | 0.704 Kg |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
Masa brutto | 0.712 Kg |
Masa netto | 0.704 Kg |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
Charakterystyka regulacyjna zaworu |
Alfa LIN LOG |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 40-100 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP dossier product name | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Skok [mm] | 20 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] | 8 s/mm |
Typ sygnału sterującego | Analogowe |
Typ, wersja | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |
Charakterystyka regulacyjna zaworu |
Alfa LIN LOG |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 40-100 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP dossier product name | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Skok [mm] | 20 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] | 8 s/mm |
Typ sygnału sterującego | Analogowe |
Typ, wersja | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] | 0(2) - 10 V |