AME 113, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

082H5000

AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.223 Kg
Masa netto 0.184 Kg
Volume 0.58 Liter
EAN 5710104523675

 

Charakterystyka regulacyjna zaworu LOG
Description AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Funkcja bezpieczeństwa Tak
Grupa produktów Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel w zestawie Tak
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM AB-QM 4.0
DN 15-32
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
REACH Candidate List substances No
Skok [mm] 8.5 mm
Stopień ochrony IP IP 54
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] 15 s/mm
Typ sygnału sterującego Analogowe
Typ, wersja AME 113
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0 - 10 V

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality