AB-QM, DN 25, Ze złączkami pomiarowymi, Gwint zewnętrzny
003Z1214
AB-QM DN 25, ze złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AB-QM DN 25, ze złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny
Masa brutto | 1.36 Kg |
Masa netto | 1.34 Kg |
Volume | 2.364 Liter |
EAN | 5710104029948 |
Masa brutto | 1.36 Kg |
Masa netto | 1.34 Kg |
Volume | 2.364 Liter |
EAN | 5710104029948 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie początkowe [kPa] | 20 KPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Description | AB-QM DN 25, ze złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR (CW 602N) |
Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
Przepływ nominalny [m³/h] | 1.7 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 25 |
SCIP dossier no. | 261b612a-58cd-4c4a-8cdc-7fe9bb3f1a22 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN25 with measuring nipples |
Skok [mm] | 4.5 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-QM |
Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie początkowe [kPa] | 20 KPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Description | AB-QM DN 25, ze złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR (CW 602N) |
Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
Przepływ nominalny [m³/h] | 1.7 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 25 |
SCIP dossier no. | 261b612a-58cd-4c4a-8cdc-7fe9bb3f1a22 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN25 with measuring nipples |
Skok [mm] | 4.5 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-QM |
Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | AB-QM |