AB-QM, DN 20, Bez złączek pomiarowych, Gwint zewnętrzny
003Z1703
AB-QM DN 20, bez złączek pomiarowych, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny, Opakowanie przemysłowe (16 szt.)
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AB-QM DN 20, bez złączek pomiarowych, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny, Opakowanie przemysłowe (16 szt.)
Masa brutto | 0.674 Kg |
Masa netto | 0.67 Kg |
Volume | 0.95 Liter |
EAN | 5710104089607 |
Masa brutto | 0.674 Kg |
Masa netto | 0.67 Kg |
Volume | 0.95 Liter |
EAN | 5710104089607 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie początkowe [kPa] | 16 KPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Description | AB-QM DN 20, bez złączek pomiarowych, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny, Opakowanie przemysłowe (16 szt.) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Króćce pomiarowe | Bez złączek pomiarowych |
Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR (CW 602N) |
Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
Przepływ nominalny [m³/h] | 0.9 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 20 |
Skok [mm] | 2.25 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-QM |
Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | AB-QM 3.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie początkowe [kPa] | 16 KPa |
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Description | AB-QM DN 20, bez złączek pomiarowych, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny, Opakowanie przemysłowe (16 szt.) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Króćce pomiarowe | Bez złączek pomiarowych |
Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR (CW 602N) |
Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
Przepływ nominalny [m³/h] | 0.9 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 20 |
Skok [mm] | 2.25 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
Typ, wersja | AB-QM |
Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | AB-QM 3.0 |