Aplikacja |
Ogrzewanie i chłodzenie |
Certyfikaty, aprobaty |
CE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] |
16 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 50% |
Czynnik alternatywny 2 |
Woda obiegowa |
Description |
VFY-WH PN16 DN65 CI/SS/EPDM |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
Długość [mm] |
46 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
Zał./Wył. |
Grupa produktów |
Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kąt obrotu [°] |
90 ° |
Label product |
Yes |
Liczba króćców |
2 |
Materiał korpusu |
Żeliwo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiał korpusu zaworu |
Żeliwo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiał kołnierzy |
Żeliwo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiał tarczy zaworu |
Stal nierdzewna |
Materiał trzpienia zaworu |
Stal nierdzewna AISI 420 |
Materiał uszczelnienia trzpienia |
Nitryl/Viton/stal ocynkowana + PTFE |
Materiał wkładki zaworu |
EPDM |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Dyrektywa PED 97/23/WE, EN 12266-1, klasa A |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Pozycja montażowa |
z wyjątkiem przypadków, gdy kołpak znajduje się na dole |
Przeciek [% Kvs] |
Stopień przecieku A |
REACH Candidate List substances |
No |
Roboczy moment obrotowy [Nm] |
18 N-m |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
-10 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
-10 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] |
-10 °C |
Typ działania |
Dźwignia ręczna |
Typ kołnierza do zabudowy napędu |
F05 |
Typ zaworu |
Konstrukcja współśrodkowa |
Typ, wersja |
VFY-WH |
Typy połączeń |
Otwory centrujące |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
174 m³/h |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
16 bar |
Średnica [mm] |
65 mm |
Średnica [mm] [Max.] |
65 mm |