Maty grzejne, DEVIdry™, 55 W/m², 1.00 m², Napięcie zasilające AC [V]: 230

89300000

Typ kabla: Jednożyłowy, Długość maty [m]: 1.00

Szczegóły produktu

Masa brutto 2 kg
Masa netto 1.98 kg
EAN 5703466177815

 

Aplikacja Floor heating
Certyfikaty, aprobaty CE
Docinane na długość Nie
Długość maty [m] 1 m
Grubość [mm] 8 mm
Grupa produktów Maty grzejne
Gwarancja [Rok] 5
Głębokość opakowania [mm] 1050 mm
Izolacyjność akustyczna [dB] 17 dB
Klasa IP elementu IPX7
Materiał izolacyjny Pianka PP
Moc maty [W/m²] 55 W/m²
Napięcie zasilające AC [V] 230 V
Natężenie [A] [Max.] 10 A
Obszar pokrycia [m²] 1 m²
Opis DEVIdry 55 1m² 22W 230V
Opór cieplny [W/m² K] 8 W/m²-K
Produkt, opis DEVIdry™ 55
Przewód zasilający Nie
Rezystancja kabla [Ohm] 2405 Ohm
Szerokość [mm] 1000 mm
Szerokość opakowania [mm] 180 mm
Typ kabla Jednożyłowy
Typ, wersja DEVIdry™
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 5-year product warranty
Wydajność cieplna [W] 22 W
Wysokość opakowania [mm] 180 mm
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality